Raccordi a innesto

  • Raccordo a innesto per attacco veloce e senza attrezzi di tubi flessibili lisci
  • Impiego come elemento di raccordo nei sistemi a vuoto
  • Utilizzabile per tubi con tolleranze esterne secondo CETOP RP 54 P

I nostri punti di forza...

  • Raccordi a innesto con barra d'ancoraggio integrata
  • Serraggio esterno dei tubi flessibili
  • A tenuta, forma per flusso ottimizzato
  • Scatola e barra d'ancoraggio nella versione in ottone nichelato

I vostri vantaggi...

  • Montaggio sicuro, veloce e senza utensili di tutti i tubi flessibili lisci
  • Nessun restringimento della sezione, è garantita la piena portata
  • Programma di prodotti adatto specialmente alle applicazioni per il vuoto
  • Per gli impieghi più duri, lunga durata, riutilizzabile più volte
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Raccordi a innesto

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
STV-GE M5-AG 4
10.08.02.00200
Schmalz Select.Schmalz Select.
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 6
10.08.02.00201
Schmalz Select.Schmalz Select.
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE M5-AG 6 HT
10.08.02.00396
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: M5-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -50 ... 200 °C
Tipo: HT
STV-GE G1/8-AG 4
10.08.02.00202
Schmalz Select.Schmalz Select.
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 6
10.08.02.00204
Schmalz Select.Schmalz Select.
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/8-AG 6 HT
10.08.02.00389
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -50 ... 200 °C
Tipo: HT
STV-GE G1/8-AG 8
10.08.02.00206
Schmalz Select.Schmalz Select.
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/8"-AG
Diametro est tubo fless: 8 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
STV-GE G1/4-AG 4
10.08.02.00203
Schmalz Select.Schmalz Select.
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 4 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 6
10.08.02.00205
Schmalz Select.Schmalz Select.
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 6 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C
STV-GE G1/4-AG 8
10.08.02.00207
Schmalz Select.Schmalz Select.
Raccordo a innesto diritto
Filettatura G1: G1/4"-AG
Diametro est tubo fless: 8 mm
Materiale: Ottone
Superficie: nichelato
Temp. ambiente: -20 ... 80 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3