Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL

  • Tubazione di sistemi a vuoto
  • Tubi flessibili in poliuretano PU per l'impiego in catene di guida di energia

I nostri punti di forza...

  • Tubi flessibili per il vuoto con diametro interno da 2 a 75 mm
  • Ampia gamma di materiali

I vostri vantaggi...

  • L'ampia gamma consente l'ottimizzazione tra il tempo di evacuazione e la resistenza di flusso
  • Il tubo adatto per qualsiasi tipo di applicazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Tubi flessibili aria compressa a vuoto VSL

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VSL 4-2 PE
10.07.09.00013
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 4 mm
Diametro interno d: 2 mm
Lunghezza (max): 100 m
Materiale: PE
Raggio posa (min): 20 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -30 ... 70 °C
VSL 4-2 PU
10.07.09.00001
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 4 mm
Diametro interno d: 2 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 20 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -40 ... 60 °C
VSL 4-2.7 PA
10.07.09.00063
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 4 mm
Diametro interno d: 2.7 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PA
Raggio posa (min): 30 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 20,00 bar
Temp. ambiente: -40 ... 90 °C
VSL 6-4 PE
10.07.09.00014
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 100 m
Materiale: PE
Raggio posa (min): 35 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -30 ... 70 °C
VSL 6-4 PU
10.07.09.00002
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 500 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 35 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C
VSL 6-4 PTFE
10.07.09.00157
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 6 mm
Diametro interno d: 4 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: Polytetrafluorethylene
Raggio posa (min): 35 mm
Colore: natur
Temp. ambiente: -190 ... 260 °C
VSL 8-6 PE
10.07.09.00015
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 8 mm
Diametro interno d: 6 mm
Lunghezza (max): 100 m
Materiale: PE
Raggio posa (min): 45 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -30 ... 70 °C
VSL 8-6 PU
10.07.09.00003
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 8 mm
Diametro interno d: 6 mm
Lunghezza (max): 500 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 45 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -20 ... 90 °C
VSL 10-7 PE
10.07.09.00083
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 10 mm
Diametro interno d: 7 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PE
Raggio posa (min): 60 mm
Colore: Trasparente
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -30 ... 70 °C
VSL 10-7 PU
10.07.09.00084
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D: 10 mm
Diametro interno d: 7 mm
Lunghezza (max): 50 m
Materiale: PU
Raggio posa (min): 60 mm
Colore: Trasparente
Zona pressione (press. di esercizio):
-0,95 ... 10,00 bar
Temp. ambiente: -40 ... 85 °C

  1. 1
  2. 2
  3. 3