Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flessibile aria compressa
Diametro esterno D | 4 mm |
Diametro interno d | 2 mm |
Lunghezza (max) | 100 m |
Materiale tubo | PE |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 2 mm |
D | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | 4-2 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Temp. ambiente | °C |
Lunghezza (max) | 100 m |
Peso/Metro | 87 g/m |
Peso/Metro | 0,09 kg/m |
Materiale tubo | PE |
Famigilia de prodotti | VSL |
Note sull’ordine: VSL 4-2 PE BL
Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.
Accessori disponibli: fascetta