Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D | 4 mm |
Diametro interno d | 2,7 mm |
Lunghezza (max) | 50 m |
Materiale tubo | PA |
raggio di curvatura min. | 30 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 20,00 bar |
Temp. ambiente | -40 ... 90 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 2,70 mm |
D | 4 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo di tubo | 4-2.7 |
Campo di pressione (press. di esercizio) | -0,95 ... 20,00 bar |
Temp. ambiente | -40 ... 90 °C |
raggio di curvatura min. | 30 mm |
Lunghezza (max) | 50 m |
Peso/Metro | 7,30 g/m |
Peso/Metro | 0,01 kg/m |
Materiale tubo | PA |
Famigilia de prodotti | VSL |
Note sull’ordine: VSL 4-2.7 PA MI-TR
Il tubo flessible aria compressa a vuoto VSL viene fornito con la lunghezza desiderata.
Accessori disponibli: fascetta