• Filtro per vuoto per la protezione di generatori di vuoto delicati grazie al prefiltraggio dell'aria
  • Impiego in ambiente polveroso con grado di separazione di circa il 100 %
Prodotti punti di forza
  • Ampia gamma di dimensioni, adatta ad ogni generatore di vuoto
  • Cartucce filtranti di ricambio a basso costo e rispettose dell'ambiente
  • Gli elementi filtranti con un grado di separazione di quasi il 100 % proteggono in modo ottimale i generatori di vuoto
  • Opzionale con monitoraggio del grado di contaminazione per tempi di fermo macchina più brevi
  • Filtro per vuoto tipo VF: scatola filtro in alluminio, coperchio avvitato, cartuccia filtro in cavo intrecciato o carta
  • Filtro per vuoto tipo STF N: scatola filtro in lamiera d’acciaio, coperchio con clip, cartuccia filtro in carta speciale
  • Filtro per vuoto tipo STF P: scatola filtro in plastica, coperchio con clip, con supporto di montaggio, cartuccia filtro in carta speciale, attacchi di grandi dimensioni
  • Tipo STF-D P: con pressostato per il controllo del grado di sporcizia
  • Portata nominale: da 6 m³/h a 1.440 m³/h
  • Finezza del filtro: da 3 a 15 µm
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per