Generatori di vuoto

I generatori di vuoto approntano il vuoto necessario. Il vuoto viene generato pneumaticamente (eiettori) o elettricamente (pompe, soffiante). I generatori di vuoto pneumatici effettuano tempi di ciclo brevi e possono essere, grazie alla struttura compatta e leggera, integrati direttamente nel sistema. Gli eiettori sono dotati di funzioni intelligenti per il controllo dell'energia e dei processi. I generatori di vuoto elettrici vengono impiegati nelle applicazioni in cui non è disponibile l’aria compressa oppure in cui sono richiesti alti rendimenti di aspirazione.
 

Moduli di eiettore

  • Generatore di vuoto piccolo e compatto
  • Per la generazione di vuoto centralizzata e decentralizzata
  • Silenziatore integrato

Eiettori base

  • Generatore di vuoto piccolo e compatto
  • Per la generazione di vuoto centralizzata e decentralizzata
  • Silenziatore integrato

Eiettori in linea

  • Montaggio diretto nella tubazione flessibile
  • Struttura salvaspazio
  • Per la generazione di vuoto decentralizzata

Eiettori decentralizzati

  • Elevato volume di aspirazione e trasporto
  • Per la generazione di vuoto decentralizzata

Eiettori compatti

  • Valvola di aspirazione e soffiaggio integrata
  • Filtro e vacuostato integrati
  • Funzione risparmio aria e funzioni per il controllo dell'energia e dei processi opzionali

Terminali compatti

  • Terminale compatto per il vuoto costituito da fino a 16 eiettori compatti bloccati

Generatori di vuoto elettricamente

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max. 75%

Pompe a vuoto

  • Elevata depressione con portata ridotta
  • Lubrificate, come pompe ad anello d'acqua o funzionanti a secco

Soffianti per vuoto

  • Portata elevata con depressione ridotta
  • Regolazione della frequenza e inversione elettropneumatica opzionali
  • Per pezzi porosi

Serbatoio per vuoto

  • Serbatoio come dispositivo di sicurezza in caso di calo di energia

Centrali a vuoto

  • Unità completa con pompa, serbatoio, controllo e regolazione

Unità a vuoto

  • Unità completa con eiettore, serbatoio, controllo e regolazione