Centrali a vuoto VZ

  • Centrale a vuoto per l'impiego in settori con elevati requisiti di potenza, sicurezza e affidabilità

I nostri punti di forza...

  • Soluzione completa di pompa, serbatoio, manometro, filtro e regolazione (opzionale)
  • Pompe a vuoto incorporata, in versione a secco o lubrificata a olio
  • Serbatoio a vuoto integrato
  • Regolazione elettrica interna (sistema automatico di regolazione energia, opzionale)

I vostri vantaggi...

  • Impiego universale in tutti i compiti di bloccaggio e manipolazione
  • Pochissime vibrazioni senza pulsazioni con trasporto costante
  • Bloccaggio ottimale contro le perdite di breve durata o i cali di tensione
  • Impiego economico nel funzionamento continuo mediante disinserimento pompa e regolazione successiva autonoma
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Centrali a vuoto VZ

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
VZ-TR 4 AC 5
10.03.04.00202
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Tensione: 230 V, 50 Hz
Accumulatore volume: 5 l
VZ-TR 4 AC 5 GMS
10.03.04.00203
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 4 m³/h
Tensione: 230 V, 50 Hz
Accumulatore volume: 5 l
con: Circuito regolato del motore
VZ-TR 8 AC 5
10.03.04.00193
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 8 m³/h
Tensione: 230 V, 50 Hz
Accumulatore volume: 5 l
VZ-TR 10 AC3 15
10.03.04.00174
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 10 m³/h
Tensione: 230/400 V, 50 Hz
Accumulatore volume: 15 l
VZ-TR 10 AC3 15 MS
10.03.04.00175
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 10 m³/h
Tensione: 230/400 V, 50 Hz
Accumulatore volume: 15 l
con: Salvamotore
VZ-TR 10 AC3 15 GMS
10.03.04.00173
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 10 m³/h
Tensione: 230/400V ±10%
Accumulatore volume: 15 l
con: Circuito regolato del motore
VZ-TR 25 AC3 50
10.03.04.00136
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 25 m³/h
Tensione: 230/400 V, 50 Hz
Accumulatore volume: 50 l
VZ-TR 25 AC3 50 MS
10.03.04.00142
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 25 m³/h
Tensione: 230/400V ±10%
Accumulatore volume: 50 l
con: Salvamotore
VZ-TR 25 AC3 50 GMS
10.03.04.00119
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 25 m³/h
Tensione: 230/400V ±10%
Accumulatore volume: 50 l
con: Circuito regolato del motore
VZ-TR 40 AC3 50
10.03.04.00137
Centrale vuoto con pompa a secco e serbatoio
Capacità di aspirazione: 40 m³/h
Tensione: 230/400 V, 50 Hz
Accumulatore volume: 50 l

  1. 1
  2. 2
  3. 3