Eiettori base SBP

  • Eiettore base con corpo base in plastica per l'impiego in sistemi di alimentazione
  • Movimentazione di componenti elettronici
  • Impiego in sistemi di singolarizzazione per la lavorazione della plastica e delle lamiere
  • Struttura di blocchi eiettori per il comando singolo decentralizzato di ventose

I nostri punti di forza...

  • Corpo in plastica con peso e misure ottimizzate
  • Ugelli eiettore in sei livelli di rendimento
  • Attacchi a scelta con filettatura o collegamento a innesto
  • Silenziatore aperto

I vostri vantaggi...

  • Ideale per l’alimentazione del vuoto decentralizzata per processi estremamente dinamici
  • Adattamento ottimale della potenza per un consumo d’aria minimo
  • Salvaspazio e semplice da montare
  • Emissioni sonore ridotte e scarsa manutenzione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori base SBP

 

  1. 1
  2. 2
SBP 05 S01 SDA
10.02.01.00563
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 0,5 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max): 8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 13.5 l/min
SBP 07 S01 SDA
10.02.01.00564
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 0,7 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
SBP 10 S02 SDA
10.02.01.00565
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 1,0 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D8(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
37.7 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 48 l/min
SBP 15 S02 SDA
10.02.01.00566
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 1,5 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D8(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
71 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 105 l/min
SBP 20 S03 SDA
10.02.01.00567
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 2,0 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D8(1)-D10(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
127 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 197 l/min
SBP 25 S03 SDA
10.02.01.00568
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 2,5 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D8(1)-D10(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
215 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 311 l/min
SBP 05 G01 SDA
10.02.01.00599
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 0,5 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: M5(1)-M5(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max): 8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 13.5 l/min
SBP 07 G01 SDA
10.02.01.00600
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 0,7 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: M5(1)-M5(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
SBP 10 G02 SDA
10.02.01.00601
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 1,0 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
37.7 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 48 l/min
SBP 15 G02 SDA
10.02.01.00602
Eiettore base per impiego universale
Misura ugello: 1,5 mm
con: Silenziatore assiale
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: G1/8"(1)-G1/8"(2)
Pressione ottimale: 4.5 bar
Capacità di aspirazione (max):
71 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 105 l/min

  1. 1
  2. 2