Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari

  • Eiettore base con corpo base in plastica, tecnica valvole e controllo di sistema integrati per l'impiego in sistemi di alimentazione con la massima dinamica
  • Movimentazione di componenti differenti e pezzi permeabili all'aria
  • Applicazione in sistemi di singolarizzazione anche con disponibilità di spazio ridotta
  • Design di blocchi eiettori per il comando centrale o decentralizzato di ventose
Prodotti punti di forza
  • Custodia di plastica leggera ottimizzata per l'alimentazione a vuoto decentralizzata in processi altamente dinamici
  • Gradazione di potenza fine (sei livelli) per un consumo minimo di aria
  • Compatto e facile da installare, in quanto i collegamenti possono essere realizzati sia con fori filettati che con attacchi a pressione
  • Soluzione completa con tecnologia delle valvole e monitoraggio del vuoto per tempi di ciclo ottimizzati
Eiettori base SBP-C con funzioni supplementari
  • Generatore di vuoto con ugello monostadio in sei livelli di prestazione da 0,5 a 2,5 mm con silenziatore (3)
  • Alloggiamento in plastica leggera e resistente agli urti
  • Attacco dell’aria compressa (6) e del vuoto (2) mediante accoppiamento rapido push-in oppure attacco filettato
  • Corpo base con possibilità di attacco per vacuostato
  • A scelta, versione con valvola di aspirazione (7) e soffiaggio (8), impulso di scarico (5) (con SBP-C 05 e 07) e vacuostato (1)
  • Fissaggio orizzontale mediante i fori del raccordo a vite (4) o verticale mediante piede dello zoccolo e piastra di fissaggio
  • Capacità di aspirazione fino a 215 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
  • Tecnica valvole integrata
Metrico       Imperial

Filtra per