Eiettori base SBP-HV/HF con corpo base in plastica

  • Eiettore di base SBP HV/HF per uso universale nei sistemi a vuoto
  • Modulo eiettore integrato per la generazione efficiente del vuoto grazie alla ecotecnologia degli ugelli
  • Corpo SFE in plastica leggera

I nostri punti di forza...

  • Capacità di aspirazione elevata e basso consumo d’aria
  • Utilizzabile a scelta con pezzi con superfici ermetico (HV) e porose (HF)
  • Aspirazione veloce e potente
  • Non teme lo sporco
  • Corpo di base in plastica

I vostri vantaggi...

  • Generazione efficiente del vuoto
  • Selezione del prodotto veloce e sicura in base al campo di applicazione
  • Il vuoto di esercizio viene raggiunto velocemente e le perdite compensate
  • Intervalli di manutenzione lunghi e pulizia senza l’uso di utensili
  • Peso ridotto
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori base SBP-HV/HF con corpo base in plastica

 

Efficiente
Nuovo
SBP HF 2 03 7 KU
10.02.01.01953
Eiettore base per impiego universale
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,3 mm
Dimensione: 7
Grado evacuazione: 55 %
Capacità di aspirazione (max):
15.3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 5 l/min
Materiale: Plastica
Efficiente
Nuovo
SBP HF 2 06 13 KU
10.02.01.01954
Eiettore base per impiego universale
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,6 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 70 %
Capacità di aspirazione (max):
42.4 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 18.7 l/min
Materiale: Plastica
Efficiente
Nuovo
SBP HF 3 06 13 KU
10.02.01.01955
Eiettore base per impiego universale
Forma: High Flow
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,6 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 70 %
Capacità di aspirazione (max):
67.3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 18.7 l/min
Materiale: Plastica
Efficiente
Nuovo
SBP HF 2 13 22 KU
10.02.01.01956
Eiettore base per impiego universale
Forma: High Flow
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 1,3 mm
Dimensione: 22
Grado evacuazione: 61 %
Capacità di aspirazione (max):
175.3 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min
Materiale: Plastica
assets/Artikelbild/10.02.01.01957_00.jpg
Efficiente
Nuovo
SBP HF 3 13 22 KU
10.02.01.01957
Eiettore base per impiego universale
Forma: High Flow
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 1,3 mm
Dimensione: 22
Grado evacuazione: 61 %
Capacità di aspirazione (max):
297.6 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 74 l/min
Materiale: Plastica
Efficiente
Nuovo
SBP HV 2 04 7 KU
10.02.01.01958
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,4 mm
Dimensione: 7
Grado evacuazione: 79 %
Capacità di aspirazione (max):
13.2 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 6.5 l/min
Materiale: Plastica
Efficiente
Nuovo
SBP HV 2 07 13 KU
10.02.01.01959
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 0,7 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 85 %
Capacità di aspirazione (max):
42.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
Materiale: Plastica
Efficiente
Nuovo
SBP HV 3 07 13 KU
10.02.01.01960
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 0,7 mm
Dimensione: 13
Grado evacuazione: 85 %
Capacità di aspirazione (max):
76.8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 23.5 l/min
Materiale: Plastica
Efficiente
Nuovo
SBP HV 2 16 22 KU
10.02.01.01961
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 2
Misura ugello: 1,6 mm
Dimensione: 22
Grado evacuazione: 90 %
Capacità di aspirazione (max):
159 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min
Materiale: Plastica
assets/Artikelbild/10.02.01.01962_00.jpg
Efficiente
Nuovo
SBP HV 3 16 22 KU
10.02.01.01962
Eiettore base per impiego universale
Forma: Depressione elevata
Numero dei punti: 3
Misura ugello: 1,6 mm
Dimensione: 22
Grado evacuazione: 90 %
Capacità di aspirazione (max):
308.8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 103 l/min
Materiale: Plastica