Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base per impiego universale
Forma | High Vacuum |
Numero dei punti | 2 |
Diametro ugello | 0,7 mm |
Dimensione | 13 |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 42,5 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 23,5 l/min |
Materiale | Plastica |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 23 mm |
d2 | 4,20 mm |
D | 14,20 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G5 | M4-IG |
H | 33 mm |
H2 | 5,50 mm |
H3 | 16,50 mm |
L | 46,50 mm |
L1 | 80,50 mm |
L2 | 14 mm |
L3 | 16,50 mm |
L4 | 64,50 mm |
SW2 | 8 mm |
X1 | 14 mm |
X2 | 19 mm |
Y1 | 14 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 0,70 mm |
Numero dei punti | 2 |
Grado evacuazione | 85 % |
Capacità di aspirazione | 42,50 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 1,45 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 23,50 l/min |
Livello sonoro libero | 72 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 62 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 - 6,0 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 4 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 6 mm |
Peso | 57,40 g |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 - 87,0 |
Capacità di aspirazione (max.) | 1,50 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,83 cfm |
Famigilia de prodotti | SBP-HV-HF-KU |
Note sull’ordine: SBP HV 2 07 13 KU
L’eiettore base SBP-HV/HF viene fornita come componente pronto per il collegamento.
Accessori disponibili: silenziatore