Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore base per impiego universale
Forma | High Vacuum |
Numero dei punti | 3 |
Diametro ugello | 1,6 mm |
Dimensione | 22 |
Grado evacuazione | 90 % |
Capacità di aspirazione | 308,8 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 103 l/min |
Materiale | Plastica |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 31,50 mm |
d2 | 6,20 mm |
D | 20 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G5 | M6-IG |
H | 45 mm |
H2 | 6,50 mm |
H3 | 22,50 mm |
L | 80 mm |
L1 | 171 mm |
L2 | 24,50 mm |
L3 | 26,50 mm |
L4 | 153 mm |
SW2 | 14 mm |
X1 | 22 mm |
X2 | 26 mm |
Y1 | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 1,60 mm |
Numero dei punti | 3 |
Grado evacuazione | 90 % |
Capacità di aspirazione | 308,80 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 6,34 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 103 l/min |
Livello sonoro libero | 80 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 72 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 - 6,0 bar |
Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 12 mm |
Peso | 208,40 g |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 28,8 - 86,8 |
Capacità di aspirazione (max.) | 10,90 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 3,64 cfm |
Famigilia de prodotti | SBP-HV-HF-KU |
Note sull’ordine: SBP HV 3 16 22 KU
L’eiettore base SBP-HV/HF viene fornita come componente pronto per il collegamento.
Accessori disponibili: silenziatore