SBP 25 S03 SDA

Numero articolo: 10.02.01.00568

Eiettore base per impiego universale

Diametro ugello2,5 mm
Funzione supplementareSilenziatore assiale
Grado evacuazione85 %
AllacciamentoTubo fless. D8(1)-D10(2)
Pressione ottimale4,5 bar
Capacità di aspirazione215 l/min
Consumo d'aria (aspir.)311 l/min
SBP 25 S03 SDA
Attributo Valore
B 20 mm
d 4,20 mm
d1 8 mm
d2 10 mm
D 20 mm
H 39 mm
H1 45,50 mm
H2 5,20 mm
H3 17 mm
L 86,50 mm
L1 168 mm
L2 24,50 mm
L3 5,50 mm
L4 12,50 mm
X1 20 mm
Attributo Valore
Diametro ugello 2,50 mm
Grado evacuazione 85 %
Capacità di aspirazione 12,90 m³/h
Capacità di aspirazione 215 l/min
Consumo d'aria (aspir.) 18,70 m³/h
Consumo d'aria (aspir.) 311 l/min
Livello sonoro libero 78 dB(A)
Livello sonoro aspirazione 70 dB(A)
Campo di pressione (press. di esercizio) 3,0 ... 6,0 bar
Pressione ottimale 4,50 bar
Diametro int. tubo per aria compressa 6 mm
Diametro int. tubo per vuoto 7 mm
Temp. ambiente 0 ... 60 °C
Campo di pressione (press. di esercizio) 43,5 ... 87,0
Capacità di aspirazione (max.) 7,59 cfm
Consumo d'aria (aspir.) 10,98 cfm
Peso 50 g
Famigilia de prodotti SBP


Nota: Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Metrico       Imperial
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
Note sull’ordine: SBP 25 S03 SDA

L'eiettore base SBP viene fornito come prodotto finito per connessione.

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio