• Eiettore base con capacità di aspirazione massima per la movimentazione di cartoni, materiali di imballaggio, materiali isolanti e altri materiali porosi
  • Processi che richiedono portate elevate a consumo di energia, al contempo, ottimizzato
Prodotti punti di forza
  • Eiettore ideale per materiali porosi grazie all'elevata capacità di aspirazione
  • Consumo d'aria ottimizzato per pezzi a tenuta d'aria (HV) o porosi (HF)
  • Tecnologia integrata di ugelli ecologici con la massima efficienza energetica
  • Il vuoto di lavoro viene raggiunto molto rapidamente
  • Manutenzione semplice e veloce, grazie alla struttura modulare
Eiettori base SBPL
  • Corpo base e sistema a ugelli in plastica estremamente robusta
  • Attacchi pneumatici per aria compressa (1), vuoto (2) e aria di scarico (silenziatore) (3)
  • Attacchi per valvole, vacuostato o vacuometro (4)
  • Accessori opzionali: vacuostato, vacuometro, valvole di sfiato rapido, valvole elettromagnetiche
  • Capacità di aspirazione da 290 a 1.140 l/min
  • Vuoto max.: da 61 a 90 %
  • Corpo base in plastica
Metrico       Imperial

Filtra per