Eiettori base SEG

  • Eiettore base per l'impiego universale nei sistemi a vuoto
  • Svariate manipolazioni nei settori automobilistici, lamiera, legno, tecnica di montaggio, alimentazione e imballaggio

I nostri punti di forza...

  • Corpo base con ugello Venturi e con silenziatore opzionale
  • Dimensioni minime, peso ridotto mediante il corpo base in alluminio
  • Eiettore con ampia gamma di prestazioni, ottimizzato per il rendimento

I vostri vantaggi...

  • Antiusura, non richiede manutenzione poiché non ci sono pezzi in movimento
  • Adatto per gli spazi più ristretti e per un'elevata dinamica, ad es. con manipolatori, robot, sistemi di alimentazione ecc
  • Rendimento elevato: massima capacità di aspirazione con minimo consumo di aria compressa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori base SEG

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SEG 05 HS-S
SEG 05 HS-S
10.02.01.00272
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 0,5 mm
Forma: Stretto
Capacità di aspirazione (max): 7 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 13 l/min
SEG 05 HS-S SDA
SEG 05 HS-S SDA
10.02.01.00271
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 0,5 mm
Forma: Stretto
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max): 7 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 13 l/min
SEG 07 HS-S
SEG 07 HS-S
10.02.01.00276
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 0,7 mm
Forma: Stretto
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
SEG 07 HS-S SDA
SEG 07 HS-S SDA
10.02.01.00275
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 0,7 mm
Forma: Stretto
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
SEG 07 HS
SEG 07 HS
10.02.01.00255
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 0,7 mm
Forma: Per depressione elevata
Capacità di aspirazione (max):
14 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
SEG 07 HS SDA
SEG 07 HS SDA
10.02.01.00110
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 0,7 mm
Forma: Per depressione elevata
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
14 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
SEG 10 HS
SEG 10 HS
10.02.01.00247
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 1,0 mm
Forma: Per depressione elevata
Capacità di aspirazione (max):
34 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 49 l/min
SEG 10 HS SDA
SEG 10 HS SDA
10.02.01.00111
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 1,0 mm
Forma: Per depressione elevata
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
34 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 49 l/min
SEG 15 HS
SEG 15 HS
10.02.01.00248
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 1,5 mm
Forma: Per depressione elevata
Capacità di aspirazione (max):
69 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 102 l/min
SEG 15 HS SDA
SEG 15 HS SDA
10.02.01.00112
Eiettore base con alloggiamento robusto per impiego universale
Misura ugello: 1,5 mm
Forma: Per depressione elevata
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
69 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 102 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3