Eiettori base SEM

  • Eiettore multistadio per la movimentazione di imballaggi in cartone, materiali da imballaggio, materiali di isolamento e altri materiali porosi
  • Processi, in cui è necessario elevata capacità di aspirazione e basso consumo d'aria, allo stesso tempo

I nostri punti di forza...

  • Serie di eiettori ad elevato potere di aspirazione
  • Ugelli dell'eiettore in linea, ad alta efficacia
  • Possibilità di collegamento ottimali per aria compressa, aria di scarico e sensori

I vostri vantaggi...

  • Per una manipolazione rapida e sicura di tutti i materiali porosi
  • Rapida evacuazione nel settore inferiore di vuoto, riduzione dei costi e tempi di ciclo abbreviati
  • Montaggio flessibile negli impianti, costruzione agevole
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori base SEM

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.02.01.00313_00.jpg
Articoli di fine serie
SEM 25
10.02.01.00313
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Capacità di aspirazione (max):
402 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 101 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00314_00.jpg
Articoli di fine serie
SEM 25 SDA
10.02.01.00314
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
393 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 101 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00315_01.jpg
Articoli di fine serie
SEM 25 SDS
10.02.01.00315
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
con: Silenziatore laterale
Capacità di aspirazione (max):
332 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 101 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00316_01.jpg
Articoli di fine serie
SEM 50
10.02.01.00316
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Capacità di aspirazione (max):
706 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 197 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00317_01.jpg
Articoli di fine serie
SEM 50 SDA
10.02.01.00317
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
704 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 197 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00318_01.jpg
Articoli di fine serie
SEM 50 SDS
10.02.01.00318
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
con: Silenziatore laterale
Capacità di aspirazione (max):
642 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 197 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00319_00.jpg
Articoli di fine serie
SEM 100
10.02.01.00319
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Capacità di aspirazione (max):
1071 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 376 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00320_01.jpg
Articoli di fine serie
SEM 100 SDA
10.02.01.00320
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
976 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 376 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00321_01.jpg
Articoli di fine serie
SEM 100 SDS
10.02.01.00321
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
con: Silenziatore laterale
Capacità di aspirazione (max):
909 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 376 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.02.01.00483_01.jpg
Articoli di fine serie
SEM 150
10.02.01.00483
Eiettore base con massimo potere di aspirazione
Capacità di aspirazione (max):
1400 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 590 l/min

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

  1. 1
  2. 2