Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore compatto scarico
Misura ugello | 2 mm |
Capacità di aspirazione | 135 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 190 l/min |
Livello sonoro libero | 76 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Max.vuoto | -850 mbar |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Allacciamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
Modello | Controllo pneumatico |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 22,80 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M4-IG |
G5 | G1/8"-IG |
H | 170 mm |
H1 | 98 mm |
H2 | 60 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
H5 | 127,50 mm |
L | 118 mm |
L1 | 126,50 mm |
L2 | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
L4 | 36,75 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
X3 | 58 mm |
Y2 | 30 mm |
Y3 | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 2 mm |
Capacità di aspirazione | 135 l/min |
Capacità di aspirazione | 8,10 m³/h |
Capacità di aspirazione (max.) | 4,77 cfm |
Max.vuoto | -25,10 inHg |
Grado evacuazione | 85 % |
Consumo d'aria (aspir.) | 190 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 11,40 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 6,71 cfm |
Consumo d'aria scar. max. | 310 l/min |
Consumo d'aria scar. max. | 10,95 cfm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 58,0 ... 101,5 |
Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 8 mm |
Livello sonoro libero | 76 dB(A) |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Peso | 0,62 kg |
Temp. ambiente | 5 ... 50 °C |
Famigilia de prodotti | SCPi |
Note sull’ordine: SCPi-FS 20 NO RP M12-5
L'espulsore compatto SCPb / SCPi FS RP viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).
Pezzi di ricambio disponibili: Silenziatore
Accessori disponibili: Cavo di collegamento