Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore compatto scarico
Misura ugello | 1,5 mm |
Capacità di aspirazione | 75 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 115 l/min |
Livello sonoro libero | 76 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Max.vuoto | -850 mbar |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Funzionalità degli eiettori | Sistema di risparmio aria pneumatica |
Modello | Controllo pneumatico |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 22,80 mm |
d | 6,40 mm |
d1 | 5,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
G4 | M4-IG |
G5 | G1/8"-IG |
H | 170 mm |
H1 | 98 mm |
H2 | 60 mm |
H3 | 87,50 mm |
H4 | 76 mm |
H5 | 127,50 mm |
L | 112,50 mm |
L3 | 67,50 mm |
L4 | 36,75 mm |
X1 | 27,50 mm |
X2 | 14 mm |
X3 | 58 mm |
Y2 | 30 mm |
Y3 | 10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro ugello | 1,50 mm |
Capacità di aspirazione | 75 l/min |
Capacità di aspirazione | 4,50 m³/h |
Capacità di aspirazione (max.) | 2,65 cfm |
Max.vuoto | -25,10 inHg |
Grado evacuazione | 85 % |
Consumo d'aria (aspir.) | 115 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 6,90 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 4,06 cfm |
Consumo d'aria scar. max. | 310 l/min |
Consumo d'aria scar. max. | 10,95 cfm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 7,0 bar |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 58,0 ... 101,5 |
Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 6 mm |
Livello sonoro libero | 76 dB(A) |
Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
Peso | 585 kg |
Temp. ambiente | 5 ... 50 °C |
Famigilia de prodotti | SCPb |
Note sull’ordine: SCPb-FS 15 NO RP
L'espulsore compatto SCPb / SCPi FS RP viene fornito come prodotto pronto per il collegamento (senza cavo di collegamento).
Pezzi di ricambio disponibili: Silenziatore
Accessori disponibili: Cavo di collegamento