Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

  • Mini eiettore compatto per la movimentazione di pezzi ermetici come ad es. lastre di vetro per display, pezzi di plastica, circuiti stampati (PCB), componenti elettronici o batterie
  • Impiego in applicazioni pick-and-place dinamiche con tempi di ciclo estremamente brevi , ad es. macchine SMD con fabbisogno d’ingombro limitato
  • Impiego per la movimentazione robotizzata e su assi lineari il più vicino possibile alle ventose
  • Applicazioni di movimentazione completamente automatizzati con controllo intelligente delle esigenze e dello stato
  • Opzionale: Utilizzo dell’eiettore in abbinamento a un’alimentazione del vuoto esterna
Gli eiettori compatti SCPMb/SCPMc/SCPMi sono disponibili a partire dalla fine di maggio

Gli eiettori compatti SCPMb/SCPMc/SCPMi sono disponibili a partire dalla fine di maggio

Questi eiettori sono disponibili anche nella variante blocco terminale per il comando di fino a 16 diversi circuiti per il vuoto.

I nostri punti di forza...

  • Rapporto ottimale prestazioni-dimensioni
  • Design del sistema snello e robusto
  • Possibile blocco pneumatico fino a 16 eiettori

I vostri vantaggi...

  • Potenza di aspirazione massima in spazi limitati
  • Contorni esterni minimi nella versione integrata
  • Alimentazione dell'aria centralizzata e svariati circuiti del vuoto indipendenti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SCPMb / SCPMc / SCPMi

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.02.02.05732_01.jpg
Nuovo
SCPMb 03 S01 NC AAB
10.02.02.05732
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,3 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max): 2 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 4 l/min
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
assets/Artikelbild/10.02.02.05731_01.jpg
Nuovo
SCPMb 03 S01 NO AAA
10.02.02.05731
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,3 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max): 2 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 4 l/min
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
assets/Artikelbild/10.02.02.05734_01.jpg
Nuovo
SCPMb 05 S01 NC AAD
10.02.02.05734
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,5 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max):
4.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 11 l/min
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
assets/Artikelbild/10.02.02.05733_01.jpg
Nuovo
SCPMb 05 S01 NO AAC
10.02.02.05733
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,5 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max):
4.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 11 l/min
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
assets/Artikelbild/10.02.02.05735_01.jpg
Nuovo
SCPMb 07 S01 NC AAF
10.02.02.05735
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max):
11.9 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
assets/Artikelbild/10.02.02.05591_01.jpg
Nuovo
SCPMb 07 S01 NO AAE
10.02.02.05591
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max):
11.9 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
assets/Artikelbild/10.02.02.05737_01.jpg
Nuovo
SCPMb 10 S04 NC AAL
10.02.02.05737
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
27 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 45 l/min
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
assets/Artikelbild/10.02.02.05736_01.jpg
Nuovo
SCPMb 10 S04 NO AAH
10.02.02.05736
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
27 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 45 l/min
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
assets/Artikelbild/10.02.02.05745_01.jpg
Nuovo
SCPMc 03 S01 NC M8-6 NPN AA1
10.02.02.05745
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,3 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max): 2 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 4 l/min
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
Allacciamento elettrico:
Connettore M8, 6 poli
Modello: Commutabile verso -
Protezione: IP 40
assets/Artikelbild/10.02.02.05739_01.jpg
Nuovo
SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAP
10.02.02.05739
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,3 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max): 2 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 4 l/min
Zona pressione (press. di esercizio):
2,0 ... 6,0 bar
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
Allacciamento elettrico:
Connettore M8, 6 poli
Modello: Commutabile verso +
Protezione: IP 40

  1. 1
  2. 2
  3. 3