SCPMb 05 S01 NO AAC

N. articolo: 10.02.02.05733
Mini-eiettore compatto con struttura particolarmente piccola
Misura ugello: 0,5 mm
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max):
7.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 9 l/min
Vuoto (max): 870 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
SCPMb/SCPMc/SCPMc/SCPMi: disponibile anche in versione terminale bloccato.

SCPMb/SCPMc/SCPMc/SCPMi: disponibile anche in versione terminale bloccato.

Questi eiettori sono disponibili anche nella variante blocco terminale per il comando di fino a 16 diversi circuiti per il vuoto.

SCPMb 05 S01 NO AAC
Attributo Valore
B 12 mm
B1 12,5 mm
d1 4,2 mm
d2 4,2 mm
d3 9 mm
d4 4,3 mm
H 41,5 mm
H1 64,2 mm
H2 24,95 mm
H3 7,5 mm
H4 30 mm
H5 7,5 mm
H6 17,5 mm
L 76,5 mm
L1 95,3 mm
L3 20,5 mm
X1 36 mm