• Eiettore compatto per la movimentazione di pezzi altamente permeabili all'aria e a tenuta d'aria
  • Movimentazione di pezzi non stabili come borse o cartoni
  • Impiego nella manipolazione di robot e su assi lineari
  • Applicazioni Pick & place con tempi di ciclo più brevi
  • Per sistemi con spazio limitato ed elevata dinamica nella presa di parti
  • Tipicamente utilizzato per la movimentazione completamente automatizzata dei pezzi
Prodotti punti di forza
  • Efficiente tecnologia degli ugelli Eco per una grande capacità di aspirazione con il minimo consumo di aria compressa
  • Semplice sostituzione degli ugelli SEP senza attrezzi per una rapida pulizia grazie alla struttura modulare
  • Trasferimento e uscita dei parametri dell'apparecchio e di processo; sia in IO-Link che in modalità SIO
  • Attacco per il vuoto G1/2" per un'ampia gamma di prestazioni grazie all'uso flessibile degli ugelli SEP 22
Eiettori compatti SCPS-L / SCPSi-L
  • Attacchi pneumatici (1) e (5)
  • Fori di montaggio (2)
  • Elemento di visualizzazione e controllo: SCPS-L (con visualizzazione a barre) e SCPSi-L (con display) (3)
  • Collegamento elettrico centrale tramite spina M12-5 (4)
  • Ugello multistadio integrato (6) con tappo di ritegno e silenziatore inserito (7)
  • Uscita aria di scarico (8)
  • Capacità di aspirazione fino a 323 l/min
  • Vuoto max.: 90 %
Metrico       Imperial

Filtra per