Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Eiettore compatto con ugello multi- stadio e funzione IO-Link con la massima capacità di aspirazione
Forma | High Vacuum |
Misura ugello | 3-20 |
Capacità di aspirazione | 323 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 172 l/min |
Livello sonoro libero | 81 dB(A) |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Allacciamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
Allacciamento elettrico | M12-5 |
Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 18 mm |
B1 | 37,50 mm |
D | 29 mm |
d | 4,50 mm |
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/2"-IG |
G3 | M12x1-AG |
G4 | M4-IG |
H | 95,75 mm |
H1 | 109 mm |
H3 | 56,50 mm |
L | 230 mm |
L3 | 21 mm |
L4 | 11,50 mm |
X1 | 40 mm |
X2 | 28 mm |
Y1 | 35 mm |
Y2 | 28 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Grado evacuazione | 90 % |
Capacità di aspirazione | 323 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 172 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 10,30 m³/h |
Consumo d'aria scar. max. | 257 l/min |
Misura ugello | 3-20 |
Diametro ugello | 2 mm |
Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
Allacciamento elettrico | Connettore M12, 5 pol |
Diametro int. tubo per aria compressa | 6 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 14 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 4,0 ... 6,0 bar |
Temp. ambiente | 0 ... 50 °C |
Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
Peso | 460 g |
Famigilia de prodotti | SCPSi-L |
Note sull’ordine: SCPSi-L HV 3-20 NC M12-5
L'eiettore compatto SCPS-L / SCPSi-L viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di collegamento).
Accessori disponibili: cavo di collegamento, ugello multistadio, silenziatore, filtro