Eiettori compatti SCPSb

  • Eiettore compatto per movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Generazione del vuoto in impianti automatizzati
  • Impiego durante la movimentazione robotizzata e sugli assi lineari
  • Per impianti con condizioni di spazio ridotti ed elevata dinamica durante la presa dei pezzi

I nostri punti di forza...

  • Ecotechnologia degli ugelli efficiente
  • Struttura compatta in plastica estremamente resistente
  • Attacchi push-in
  • Possibilità di fissaggio per barra DIN

I vostri vantaggi...

  • Elevata capacità di aspirazione e minimo consumo di aria
  • Unità robusta e salvaspazio per il montaggio diretto al sistema di movimentazione
  • Risparmio di raccordi filettati supplementari
  • Montaggio semplice; adatto anche da integrare nell'armadio di comando
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SCPSb

 

  1. 1
  2. 2
SCPSb 07 S04 NO
10.02.02.04129
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
SCPSb 07 S04 NC
10.02.02.04130
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,7 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
16 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
SCPSb 10 S04 NO
10.02.02.04131
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
36 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 46 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
SCPSb 10 S04 NC
10.02.02.04132
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,0 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
36 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 46 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
SCPSb 15 S02 NO
10.02.02.04133
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D8(2)
Capacità di aspirazione (max):
65.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 98.5 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
SCPSb 15 S02 NC
10.02.02.04134
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 1,5 mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D8(2)
Capacità di aspirazione (max):
65.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 98.5 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
SCPSb 2-07 S04 NO
10.02.02.04371
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,7 (bifase) mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
37 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
SCPSb 2-07 S04 NC
10.02.02.04372
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,7 (bifase) mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
37 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 22 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
SCPSb 2-09 S04 NO
10.02.02.04373
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,9 (bifase) mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
49.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 40.5 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
SCPSb 2-09 S04 NC
10.02.02.04374
Eiettore compatto scarico
Misura ugello: 0,9 (bifase) mm
Attacco: Tubo fless. D6(1)-D6(2)
Capacità di aspirazione (max):
49.5 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 40.5 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente

  1. 1
  2. 2