• Manipolazione di pezzi assorbenti e leggermente porosi
  • Generazione del vuoto nei sistemi automatizzati
  • Impiego nella manipolazione di robot e su assi lineari
  • Per sistemi con spazio limitato ed elevata dinamica nella presa di parti
Prodotti punti di forza
  • La tecnologia degli ugelli Eco consente un'elevata velocità di aspirazione con un consumo di aria compressa ridotto al minimo
  • Unità compatta, estremamente robusta per il montaggio direttamente sul sistema di movimentazione
  • I collegamenti a pressione consentono di risparmiare ulteriori collegamenti a vite
  • Adatto anche per l'installazione nell'armadio elettrico grazie all'opzione di montaggio su guida DIN
Eiettori compatti SCPSb
  • Modulo base in plastica resistentissima
  • Valvole pneumatiche (1) per funzioni aspirazione NO/NC e soffiaggio
  • Attacchi pneumatici (2) mediante agganci rapidi push-in
  • Vite di regolazione (3) per regolare lo scarico con pezzi leggeri
  • Silenziatore aperto (4)
  • Possibilità di fissaggio opzionale per barra DIN (5)
  • Capacità di aspirazione fino a 71 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per