Eiettori compatti SEM-C

  • Eiettore compatto con tecnica valvole integrati e controllo di sistema per la movimentazione di imballaggi in cartone, materiali da imballaggio, materiali di isolamento e altri materiali porosi

I nostri punti di forza...

  • Serie di eiettori ad elevato potere di aspirazione
  • Ugelli dell'eiettore in linea, ad alta efficacia
  • Valvole di controllo e vacuostato integrati
  • Funzione di regolazione aria opzionale

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione rapida e sicura di tutti i materiali porosi
  • Rapida evacuazione nel settore inferiore di vuoto, riduzione dei costi e tempi di ciclo ridotti
  • Unità compatta per installazione salvaspazio
  • Impiego di energia ridotto con pezzi compatti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori compatti SEM-C

 

  1. 1
  2. 2
SEM-C 25 SDA NO AS
10.02.02.03204
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 25
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
338 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 100 l/min
Vuoto (max): -870 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
SEM-C 25 SDA NC AS
10.02.02.03203
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 25
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
338 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 100 l/min
Vuoto (max): -870 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
SEM-C 25 SDA NO AS VD
10.02.02.03206
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 25
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
338 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 100 l/min
Vuoto (max): -870 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore digitale
SEM-C 25 SDA NC AS VD
10.02.02.03205
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 25
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
338 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 100 l/min
Vuoto (max): -870 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore digitale
SEM-C 50 SDA NO AS
10.02.02.02966
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 50
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
554 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
SEM-C 50 SDA NC AS
10.02.02.03207
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 50
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
554 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
SEM-C 50 SDA NO AS VD
10.02.02.03057
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 50
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
554 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore digitale
SEM-C 50 SDA NC AS VD
10.02.02.03208
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 50
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
554 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 190 l/min
Vuoto (max): -850 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
con: interruttore digitale
SEM-C 100 SDA NO AS
10.02.02.03209
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 100
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
673 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 246 l/min
Vuoto (max): -800 mbar
Controllo: Aperto senza corrente
Forma: Con sistema di scarico
SEM-C 100 SDA NC AS
10.02.02.03215
Eiettore in linea (regolabile) ad elevato potere di aspirazione
Dimensione: 100
con: Silenziatore assiale
Capacità di aspirazione (max):
673 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 246 l/min
Vuoto (max): -800 mbar
Controllo: Chiuso senza corrente
Forma: Con sistema di scarico

  1. 1
  2. 2