• Eiettore compatto con tecnica valvole integrati e controllo di sistema per la movimentazione di imballaggi in cartone, materiali da imballaggio, materiali di isolamento e altri materiali porosi
Prodotti punti di forza
  • Famiglia di eiettori con un tasso di aspirazione molto alto ideale per materiali porosi
  • Ugello di eiettore multistadio ottimizzato per un'evacuazione rapida nel campo di vuoto inferiore e un tempo di ciclo più breve
  • Unità compatta con valvole di controllo integrate e vacuostato
  • La funzione di risparmio dell'aria (opzionale) riduce il consumo di energia per le parti a tenuta d'aria
Eiettori compatti  SEM-C
  • Sistema ugelli in alluminio
  • Guarnizioni e valvole a farfalla in NBR
  • Il silenziatore può essere montato in posizione assiale (1) o laterale (2)
  • Piastra di funzionamento con valvola aspirazione (5) (NO o NC), valvola di soffiaggio NC (6)
  • Vacuostato opzionale (7)
  • Attacco del vuoto (3), attacco aria compressa (4)
  • Capacità di aspirazione fino a 673 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in alluminio
  • Sistema a ugelli multistadio
Metrico       Imperial

Filtra per