• Potente eiettore per la movimentazione di pezzi non porosi in condizioni estreme, ad es. in sistemi a vuoto per la movimentazione di lamiere in nastri di pressatura
  • Applicazioni pick and place con brevi tempi di ciclo
  • In impianti automatizzati per la generazione ed il controllo preciso del vuoto
  • Attacco elettrico tramite porta IO-Link classe B
Prodotti punti di forza
  • Interfaccia IO-Link Classe B con linea di alimentazione separata per sensori e attuatori per la comunicazione con il controllore
  • L'interfaccia NFC permette la lettura e la parametrizzazione tramite smartphone
  • La funzione integrata di risparmio dell'aria riduce i costi energetici al minimo
  • Condition Monitoring per aumentare l'efficienza ed evitare i tempi di inattività
  • Il regolatore di tensione assicura una tensione costante
Eiettori compatti SXMPi Class B
  • Display utente (1) con grandi elementi di comando e visualizzazione
  • Elettronica di controllo (2) con varie funzioni di monitoraggio
  • Collegamento elettrico (3) tramite connettore standard M12 a 5 poli con separazione di potenziale (IO-Link Classe B)
  • Silenziatore rimovibile (4) corpo base (5) in plastica estremamente robusta, modulo di soffiaggio di potenza (6)
  • Piastra di connessione orizzontale per distributore di vuoto e distributore di aria compressa (7); con quick-change-adapter opzionale
  • Antenna NFC (8) con la trasmissione dati wireless
  • Capacità di aspirazione fino a 220 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per