La nostra gamma di prodotti include numerose ventose con forme, grandezze e materiali diversi e fornisce la ventosa adatta a qualsiasi applicazione. Le ventose sono composte dalla ventosa e dal nipplo di connessione.
I dispositivi di presa speciali vengono utilizzati per applicazioni in cui le ventose non possono generare depressione. Schmalz offre numerosi dispositivi di presa speciali con forme, grandezze e principi di funzionamento diversi.
I sistemi di presa ad area e i sistema modulari di presa sono dispositivi che possono essere montati direttamente sui robot. I sistemi di presa ad area possono essere impiegati ovunque e utilizzati con un’ampia gamma di robot. I sistemi di presa a vuoto sono modulari e possono essere configurati in modo semplice e veloce. Sono particolarmente indicati per l’industria di processo e dei degli imballaggi.
Schmalz offre un vasto assortimento di soluzioni per il fissaggio per poter integrare le ventose o i dispositivi di presa speciali in un sistema a vuoto.
I generatori di vuoto approntano il vuoto necessario. Il vuoto viene generato pneumaticamente (eiettori) o elettricamente (pompe, soffiante). I generatori di vuoto pneumatici effettuano tempi di ciclo brevi e possono essere, grazie alla struttura compatta e leggera, integrati direttamente nel sistema. Gli eiettori sono dotati di funzioni intelligenti per il controllo dell'energia e dei processi. I generatori di vuoto elettrici vengono impiegati nelle applicazioni in cui non è disponibile l’aria compressa oppure in cui sono richiesti alti rendimenti di aspirazione.
Le valvole servono per il comando del vuoto e dell'aria compressa. Le valvole adeguate aumentano sia la sicurezza di processo, sia la redditività del sistema del vuoto.
Per l'impiego sicuro di un sistema a vuoto, è di fondamentale importanza un dispositivo per il controllo del sistema. Schmalz offre un'ampia gamma di interruttori, dispositivi di misura e di regolazione, nonché dispositivi di allarme.
I filtri proteggono il generatore di vuoto dalle impurità. Distributori del vuoto, tubi flessibili e connessioni completano il sistema a vuoto e collegano le ventose e il generatore di vuoto.
Con corsi, seminari e addestramenti specifici certificati, relativi alla tecnica del vuoto e all'efficienza, Schmalz trasmette il know-how su misura delle esigenze della vostra azienda.
Troverete le ventose a vuoto più indicate per la vostra applicazione sulla base delle caratteristiche più importanti come il materiale o le dimensioni costruttive.
Questo aiuto alla scelta vi permette di trovare l’eiettore compatto più indicato sulla base dei principali attributi tecnici e delle specifiche della vostra applicazione.
Con una manopola girevole, simile a quella di comando gas di un moto, è possibile movimentare con questo elemento di comando, sia i carichi leggeri che pesanti in modo rapido ed estremamente preciso.
Dovete depositare e trasportare pezzi delicati? Allora il trasportatore a vassoio è ciò che fa per voi! Qui i pezzi vengono conservati in uno spazio estremamente ridotto.
Se si devono depositare i pezzi delicatamente in un luogo predefinito, gli alloggiamenti a parete sono utilissimi. La lunga durata dei molti alloggiamenti forniti rispecchia la robustezza e gli elevati standard di qualità.
Il carrello di trasporto per pannelli è l'ausilio ideale quando si devono caricare e scaricare seghe orizzontali o verticali. Il carico massimo e il formato massimo dei pannelli vi convinceranno.
Se desiderate bloccare e lavorare piccoli pezzi senza danni, siete proprio nel posto giusto. Grazie all'utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.
I tavoli da lavoro sono stati sviluppati per il bloccaggio senza danni di pezzi dei materiali più diversi. Grazie all'utilizzo opzionale di produttori di vuoto regolabili, risparmierete energia e ridurrete al minimo i rumori.
La tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione del legno è sinonimo di preparazione efficiente di piani di lavoro, sistemi di piani grigliati e di tavole lisce. I centri di lavorazione esistenti possono essere modernizzati senza problemi con il sistema di bloccaggio Innospann. Con i sistemi di bloccaggio della Schmalz è possibile bloccare senza fatica sia pezzi stretti, sia pezzi in legno massiccio. Multi-Clamp è l'utensile perfetto per fissare manualmente pezzi da piccoli a medi.
Che si tratti di un sistema per il vuoto a 1 circuito o a 2 circuiti, che sia la lavorazione dei pannelli o la produzione dei telai, le ventose per profili Schmalz si possono posizionare in modo preciso e sostituire in modo semplice e veloce in caso di cambio formato. Scegliete dal nostro programma originale di blocchi di aspirazione e parti di ricambio realizzati con la qualità del produttore.
I blocchi di aspirazione per piano grigliato di Schmalz si possono impiegare in modo semplice e versatile, senza un'installazione complicata. Grazie al fissaggio antiscivolamento, consentono il bloccaggio sicuro di pezzi, anche in caso di forze di lavorazione elevate. Perciò sono ideali per applicazioni a cinque assi complesse senza piastra di attrito.
I sistemi di bloccaggio Schmalz consentono di equipaggiare i centri di lavorazione CNC con piano liscio in modo semplice e veloce. Mediante due circuiti per il vuoto indipendenti, vengono fissati anzitutto i blocchi di aspirazione, quindi il pezzo per il processo di lavorazione. Schmalz offre blocchi di aspirazione con attacco tubo flessibile per piani lisci universali e senza attacco tubo flessibile per piani lisci in alluminio con distribuzione del vuoto integrata.
Con il sistema di bloccaggio con il vuoto Innospann ogni centro di lavorazione CNC può essere riequipaggiato, indipendentemente dal costruttore e dal tipo. La riconfigurazione del centro di lavoro consente un equipaggiamento veloce e flessibile dei blocchi di aspirazione; adatto anche a frequenti cambi di prodotto, per i processi di produzione efficaci a anche per singoli pezzi. Schmalz offre così un'alternativa economica rispetto all'investimento in una nuova macchina.
I pezzi stretti e curvi possono essere bloccati in modo semplice e sicuro con il bloccaggio meccanico e le Adapter-Plate di Schmalz. Le superfici di aspirazione strette consentono un posizionamento sicuro dei blocchi di aspirazione lungo il contorno del pezzo. In questo modo il pezzo viene fissato. Il pezzo viene bloccato in modo meccanico e sicuro attraverso i tenditori.
La tecnica di bloccaggio con il vuoto della Schmalz offre una soluzione efficiente per bloccare pezzi in legno massiccio. I sistemi di bloccaggio consentono una lavorazione rapida e sicura dei pezzi su profili con sistemi a 1 e 2 circuiti di vuoto.
Con il sistema di bloccaggio con il vuoto Multi-Clamp, Schmalz offre lo strumento perfetto per il bloccaggio veloce e flessibile di pezzi di piccole e medie dimensioni. Possono essere fissati in qualsiasi posizione e lavorati tutt'intorno. Il Multi-Clamp può essere impiegato in modo portatile nell'industria, in officina o in cantiere.
Piastre di aspirazione di ricambio per blocchi di aspirazione in diverse grandezze per diversi sistemi di piani di lavoro della macchina. Le piastre di aspirazione possono essere sostituite in modo semplice e veloce sia sopra, che sotto.
La Matrix Plate di Schmalz garantisce tempi di equipaggiamento minimi per il serraggio di pezzi piatti e piani sul lato inferiore, su centri di lavorazione CNC. Il sistema di bloccaggio con il vuoto consente di fissare in modo preciso, veloce e senza deformazioni anche i componenti difficili da bloccare meccanicamente. In abbinamento a steel-plate Innospann viene ancora una volta aumentata la flessibilità. La produttività e i tempi di equipaggiamento vengono ulteriormente ottimizzati soprattutto in caso di sostituzione frequente dei pezzi.
Nella lavorazione del vetro, i sistemi di bloccaggio di Schmalz assicurano processi produttivi flessibili ed efficienti. Le ventose, dotate di speciali piastre di attrito, sono resistenti all’ usura e garantiscono risultati precisi anche in condizioni di impiego sfavorevoli. Schmalz ha sviluppato il sistema di equipaggiamento rapido SQC in particolare per i piani di lavoro della macchina con ventose avvitate. Le ventose intercambiabili garantiscono tempi di equipaggiamento minimi e massima flessibilità.
I pezzi con contorni disuguali, tondi o arcuati rappresentano le nuove sfide a cui deve far fronte la tecnica di bloccaggio. Con il sistema di bloccaggio Basic Holding Fixture è possibile serrare in modo semplice componenti complessi per la lavorazione CNC e processi di misura. Con la ventosa Balance SSCB Schmalz ha sviluppato sia un sistema di bloccaggio preciso per superfici a forma libera tridimensionali, sia un sistema di presa per l'attrezzamento automatizzato e la presa simultanea.
La generazione di vuoto contribuisce notevolmente alla sicurezza di processo durante il bloccaggio di pezzi su centri di lavorazione CNC. In particolare per venire incontro alle esigenze nella lavorazione di metallo e vetro, Schmalz ha sviluppato generatori di vuoto in grado non solo di approntare il mezzo, bensì di sorvegliarlo ed eliminare, al contempo, i liquidi aspiratio i trucioli.
Generatore di vuoto ad alte prestazioni per la movimentazione di pezzi non porosi in condizioni estreme, ad es. in sistemi a vuoto per la movimentazione di lamiere in nastri di pressatura
Applicazioni pick and place con brevi tempi di ciclo
In impianti automatizzati per la generazione ed il controllo preciso del vuoto
Eiettore compatto con Condition
Monitoring et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 8 pol
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Vuoto (max): 850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
Eiettore compatto con Condition
Monitoring, con funzione Power per
lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 8 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
Eiettore compatto con Condition
Monitoring et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Quick Change
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 8 pol
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Vuoto (max): 850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
Eiettore compatto con Condition
Monitoring, con funzione Power per
lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Quick Change
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 8 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
Eiettore compatto con Condition
Monitoring et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
Allacciamento elettrico:
2xConnect M12, 5+5 pol
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Vuoto (max): 850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
Eiettore compatto con Condition
Monitoring, con funzione Power per
lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
Allacciamento elettrico:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
Eiettore compatto con Condition
Monitoring, con funzione Power per
lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
con: Pressure Control
Allacciamento elettrico:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
Eiettore compatto con Condition
Monitoring et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Quick Change
Allacciamento elettrico:
2xConnect M12, 5+5 pol
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Vuoto (max): 850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
Eiettore compatto con Condition
Monitoring, con funzione Power per
lo scarico et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Aperto senza corrente
Pneum. Attacco: Quick Change
Allacciamento elettrico:
2xConnect M12, 5+5 pol
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Vuoto (max): -850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65
Eiettore compatto con Condition
Monitoring et funzione digitale
Misura ugello: 2,5 mm
Controllo: Chiuso senza corrente
Pneum. Attacco: Orizzontale
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 8 pol
Comunicazione: IO-Link (Class A)
Capacità di aspirazione (max):
185 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 290 l/min
Vuoto (max): 850 mbar
Livello sonoro (libero): 67 dB
Protezione: IP 65