Eiettori decentralizzati

Per via della loro tipologia costruttiva, questi eiettori si differenziano molto dalle altre serie. Gli eiettori consentono inoltre, con funzione di soffiaggio attiva, sistema di soffiaggio e ventilazione atmosferica, una generazione di vuoto decentralizzata direttamente sulla ventosa. Questi eiettori sono apprezzati per aspirazione e deposito rapidi.
 

Eiettori con soffiaggio attivo SEAC

  • Aspirazione fino a 35 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo di base in plastica

Eiettori con dispositivo di sgancio SEAC RP

  • Aspirazione fino a 35 l/min
  • Vuoto max.: 85 %

Eiettori con ventilazione atmosferica SEAC ECO

  • Aspirazione fino a 35 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Con ventilazione atmosferica