Eiettori con dispositivo di sgancio SEAC RP

  • Eiettore per svariate applicazioni con brevi tempi di ciclo su sistemi di tooling, in particolare nella lavorazione di lamiere, nell'industria automobilistica, nelle macchine per imballaggi e nella robotica
  • Per il montaggio di sistemi per vuoto distribuiti con regolazione pneumatica per il risparmio aria integrata nei sistemi tooling

I nostri punti di forza...

  • Regolazione pneumatica integrata per il risparmio d'aria consumo
  • Brevi cicli di aspirazione e di scarico
  • Dimensioni minime e peso ridotto
  • Adatto per il sistema di supporto eiettore modulare
  • Fonoassorbente

I vostri vantaggi...

  • D'aria minimo, facile installazione Interruttore opzionale di vuoto
  • Cicli brevissimi in funzionamento automatico
  • Speciale per impianti con dinamica estremamente elevata
  • Montaggio diretto di ventose e integrazione
  • Livello sonoro ridotto
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori con dispositivo di sgancio SEAC RP

 

SEAC 10 RP R
10.02.02.03289
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Misura ugello: 1,0 mm
con: regolazione pneumatica
Forma: Versioni destro
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T R
10.02.02.03290
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Misura ugello: 1,0 mm
con: Funzione pneumatica
con: interruttore elettronico
Forma: Versioni destro
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP L
10.02.02.03296
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Misura ugello: 1,0 mm
con: Funzione pneumatica
Forma: Versioni sinistr
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T L
10.02.02.03297
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Misura ugello: 1,0 mm
con: Funzione pneumatica
con: interruttore elettronico
Forma: Versioni sinistr
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar