Eiettori con soffiaggio attivo SEAC

  • Eiettore per svariate applicazioni con soffiaggio attivo con brevissimi tempi di ciclo, in particolare nella lavorazione di lamiere, nell'industria automobilistica, nelle macchine per imballaggi e nella robotica

I nostri punti di forza...

  • Brevi cicli di aspirazione e di scarico
  • Corpo base in plastica
  • Adatto per il sistema di supporto modulare HTS
  • Fonoassorbente
  • Vacuostato opzionale

I vostri vantaggi...

  • Cicli brevissimi in funzionamento automatico
  • Dimensioni minime e peso ridotto, speciale per impianti con dinamica estremamente elevata
  • Montaggio diretto di ventose
  • Livello sonoro ridotto
  • Controllo di sistema per l’ottimizzazione dei tempi di ciclo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori con soffiaggio attivo SEAC

 

SEAC 10
SEAC 10
10.02.02.03875
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Misura ugello: 1,0 mm
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 VE-SH
SEAC 10 VE-SH
10.02.02.03876
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Misura ugello: 1,0 mm
con: Vac elett / Cappuc di protez
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar