Eiettori con ventilazione atmosferica SEAC ECO

  • Eiettore per sistemi di vuoto decentrati, per l'impiego nelle applicazioni più diverse con tempi di ciclo brevi
  • Per sistemi a vuoto, come generazione di vuoto economico grazie alla funzione di scarico mediante ventilazione atmosferica

I nostri punti di forza...

  • Funzionamento con una sola connessione per l'aria compressa
  • Ventilazione atmosferica
  • Nessun filtro, nessun pezzo di ricambio

I vostri vantaggi...

  • Spese di installazione dimezzate e costi ridotti per l'assenza di materiale pneumatico come valvole, tubi
  • Riduzione dei costi di energia di oltre il 50 %; posa dei pezzi veloce e accurata
  • Esercizio senza manutenzione, costi di manutenzione ridotti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori con ventilazione atmosferica SEAC ECO

 

SEAC 10 ECO
10.02.02.03702
Tooling-System-Schmalz-Eiettor
Misura ugello: 1,0 mm
con: atmospheric release
Zona pressione (press. di esercizio):
4,0 ... 6,0 bar