Eiettori in linea SLP

  • Eiettore in linea per montaggio diretto nella tubazione flessibile
  • Movimentazione di componenti elettronici
  • Impiego in sistemi di alimentazione con spazio ridotte
  • Impiego in sistemi di singolarizzazione per la lavorazione della plastica e delle lamiere

I nostri punti di forza...

  • Generatore di vuoto en linea con attacchi assiali
  • Peso specifico ridotto (5 g)
  • Ugelli aspiranti con elevato potere di aspirazione e grande valore di vuoto
  • Alloggiamento in plastica esile
  • Attacco mediante collegamenti a innesto

I vostri vantaggi...

  • Montaggio diretto nei tubi flessibili
  • Ideale per i processi estremamente dinamici
  • Consumo d'aria minimo
  • Montaggio anche in condizioni di spazio ridotte
  • Non richiede elementi di raccordo supplementari
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori in linea SLP

 

SLP 05 S01
10.02.01.00561
Eiettore Inline per produzione di vuoto direttamente nella tubazione flessibile
Misura ugello: 0,5 mm
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max): 8 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 13 l/min
Pressione ottimale: 4.5 bar
SLP 07 S01
10.02.01.00562
Eiettore Inline per produzione di vuoto direttamente nella tubazione flessibile
Misura ugello: 0,7 mm
Grado evacuazione: 85 %
Attacco: Tubo fless. D4(1)-D4(2)
Capacità di aspirazione (max):
15.9 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 25 l/min
Pressione ottimale: 4.5 bar