• Eiettore in linea per montaggio diretto nella tubazione flessibile
  • Movimentazione di componenti elettronici
  • Impiego in sistemi di alimentazione con spazio ridotto
  • Impiego in sistemi di singolarizzazione per la lavorazione della plastica e delle lamiere
Prodotti punti di forza
  • Eiettore in linea con collegamenti assiali per l'installazione direttamente nella linea di tubi flessibili
  • Ideale per processi altamente dinamici grazie al suo peso ridotto (5 g)
  • Consumo d'aria ottimizzato con elevata velocità di aspirazione e valore del vuoto
  • L'alloggiamento sottile in plastica consente l'installazione anche negli spazi più ridotti
  • Il collegamento a pressione consente di risparmiare ulteriori elementi di collegamento
Eiettori in linea SLP
  • Alloggiamento in due pezzi in plastica leggera e resistente agli urti (1)
  • Attacco assiale dell’aria compressa (3) e del vuoto (2) mediante accoppiamento rapido push-in per diametro tubo flessibile 4 mm
  • Generatore di vuoto con ugello bistadio con 0,5 e 0,7 mm di diametro
  • Uscita aria a flusso ottimizzato
  • Attraente design industriale in struttura esile da 10 mm
  • Capacità di aspirazione fino a 16 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Corpo base in plastica
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per