Eiettori in linea VR

  • Eiettore in linea per montaggio diretto tra la ventosa e l'alimentazione aria compressa
  • Manipolazione di diversi materiali mediante manipolatori, robot, sistemi di alimentazione

I nostri punti di forza...

  • Eiettore in linea per il montaggio tra la ventosa e l'alimentazione aria compressa
  • Dimensioni minime, peso ridotto mediante il corpo base in alluminio

I vostri vantaggi...

  • Non sono necessarie tubazioni complicate; produzione del vuoto direttamente sul luogo di impiego
  • Possibilità di montaggio salvaspazio anche negli spazi più ristretti e con elevata dinamica
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Eiettori in linea VR

 

VR 07
10.02.01.00001
Eiettore Inline per la produzione di vuoto direttamente sulla ventosa
Misura ugello: 0,7 mm
Capacità di aspirazione (max):
14 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 21 l/min
VR 05
10.02.01.00075
Eiettore Inline per la produzione di vuoto direttamente sulla ventosa
Misura ugello: 0,5 mm
Capacità di aspirazione (max): 7 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 12 l/min
VR 09
10.02.01.00077
Eiettore Inline per la produzione di vuoto direttamente sulla ventosa
Misura ugello: 0,9 mm
Capacità di aspirazione (max):
21 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 36 l/min