• Eiettore in linea per montaggio diretto tra la ventosa e l'alimentazione aria compressa
  • Manipolazione di diversi materiali mediante manipolatori, robot, sistemi di alimentazione
Prodotti punti di forza
  • L'eiettore in linea consente l'installazione diretta nella linea di tubi flessibili
  • Corpo base principale in alluminio compatto e leggero, ideale per spazi ristretti ed elevata dinamica
Eiettori in linea VR
  • Corpo base in alluminio anodizzato
  • Sistema di ugelli in ottone
  • Generatore di vuoto con ugello monostadio
  • Attacco aria compressa (1)
  • Scarico (2)
  • Attacco del vuoto (3)
  • Capacità di aspirazione fino a 21 l/min
  • Vuoto max.: 90 %
  • Corpo base in alluminio
Metrico       Imperial
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per