• Set per la manipolazione finito per connessione per robot leggeri e cobot sulla base di un generatore di vuoto elettrico e compatto
  • Comprende il generatore di vuoto, la flangia, la ventosa e il cavo di connessione
  • Movimentazione di pezzi a tenuta di aspirazione fino a 3 kg di peso
  • Ideale per la movimentazione automatizzata di minuteria, ad es. Bin-Picking con ventose singole
  • Integrazione in sistemi di automazione in spazi molto limitati
Prodotti punti di forza
  • Set per la manipolazione pronto per il collegamento per un montaggio e una messa in funzione semplificate (Plug & Work)
  • Ampia gamma di applicazioni grazie alla ventosa sostituibile
  • Ideale per la movimentazione di piccoli pezzi ermetici con un’unica ventosa
  • Maggior carico utile del robot grazie al peso ridotto
  • Non è necessario alcun raccordo per il tubo flessibile aria compressa grazie al funzionamento elettrico
Sets per la manipolazione ECBPMi
  • Flangia adattatore modulare (1) con scarico della trazione
  • Forma senza bordi di disturbo adattata alle dimensioni della flangia del robot
  • Funzionamento intuitivo grazie all’interfaccia dotata di pulsanti capacitivi (2) e display stato con visualizzazione ciclica
  • Cavo di connessione elettrico (3)
  • Comprende ventosa a piatta e soffietto
  • Set composto da generatore di vuoto, flangia, ventosa e cavo di connessione
  • La ventosa può essere sostituita in modo flessibile
  • Capacità di aspirazione fino a 1,6 l/min
  • Vuoto max.: 60 %
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Seleziona la lingua

Filtra per