Generatori di vuoto elettricamente

I generatori di vuoti elettrici rappresentano la nuova generazione dei generatori di vuoto intelligenti che non hanno bisogno di aria compressa. Questi generatori sono particolarmente indicati per la robotica mobile, ad esempio nei magazzini automatizzati, oppure per le attività di movimentazione stazionare con i robot collaborativi (Cobots).
 
Set Vision & Handling 3D-R
Nuovo
Efficiente

Set Vision & Handling 3D-R

  • Sistema di presa basato su generatore di vuoto elettrico con sistema di camere e software
  • Soluzione per Box- e Item-Pick
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %
Set per la manipolazione ECBPi
Nuovo
Efficiente

Set per la manipolazione ECBPi

  • Generatore di vuoto dotato di flangia, pinza di presa e cavo di connessione
  • Possibile la sostituzione flessibile della pinza di presa
  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min e vuoto max.: 75 %
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot
Generatori di vuoto ECBPM
Nuovo
Efficiente

Generatori di vuoto ECBPM

  • Velocità di pompaggio fino a 1,2 l/min
  • Max. Vuoto: 60%
  • IO-Link integrato e interfaccia RS485
Sets per la manipolazione ECBPM
Nuovo
Efficiente

Sets per la manipolazione ECBPM

  • Set composto da generatore di vuoto, flangia, ventosa e cavo di connessione
  • La ventosa può essere sostituita in modo flessibile
  • Capacità di aspirazione fino a 1,6 l/min
  • Vuoto max.: 60 %