Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Resistenza di flusso per la riduzione della portata volumetrica
Larghezza tra gli appartamenti SW1 | 6 mm |
Diametro nominale | 120 |
Attributo | Valore |
---|---|
L | 1 mm |
D | 8,40 mm |
L1 | 7,30 mm |
dn | 1,20 mm |
D2 | 6,40 mm |
D3 | 5,80 mm |
SW1 | 6 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 120 |
Note sull’ordine: SC-SW 120 6
La resistenza di flusso SC-SW, disponibile in vari diametri, è disponibile in diversi colori per una migliore differenziazione.