Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca
Dimensione | 40 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Altezza H | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 11 mm |
d1 | 17,50 mm |
Dk | 21,60 mm |
Dmax(S) | 43,70 mm |
Ds | 41,40 mm |
H | 15 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Corsa) | 2,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 49,50 N |
Forza rottura | 62,50 N |
Forza laterale | 25 N |
Volume | 5,09 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 70 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 40 |
Famiglia raccordo | SC 050 |
Numero pieghe | 0 |
Materiale aspiratore | Elastodur ED |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Peso | 4,40 g |
Famigilia de prodotti | SPF |
Note sull’ordine: SPF 40 ED-65 SC050
La ventosa SPF (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Alternativamente, la ventosa può essere ordinata in parti singole, in questo caso sono necessari i seguenti passi di ordinazione:
Accessorio disponibli: filtro