Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPi ai robot leggeri
per | Universal Robots |
Usa la costruzione | CobotPump |
con | Partita di silhouette |
con | RC-Visard 65 |
Versione | applic di fine braccio |
Attributo | Valore |
---|---|
B2 | 135 mm |
D | 260 mm |
H | 330 mm |
H1 | 377 mm |
H2 | 140,50 mm |
L2 | 158 mm |
L1 | 299 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
per | Universal Robots |
con | RC-Visard 65 |
con | Partita di silhouette |
Famigilia de prodotti | 3D-R |
Note sull’ordine: ROB-SET ECBPi RC-65 SM UR
Il set viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: Ventosa SPB1, FSG e FSGA
Accessori disponibili: Prolunga flangia VEE-FE