Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPMi ai robot leggeri
con | CobotPump mini |
per | TECHMAN |
Tipo | TM5-700/900 |
contiene | Ventose |
u | Viti |
Grado evacuazione | 60 % |
Attributo | Valore |
---|---|
Lk | 150,50 mm |
D | 63 mm |
D2 | 31,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 50 mm |
G1 | M4-IG |
G2 | G1/4"-IG |
G4 | M8-AG |
L | 67,40 mm |
L1 | 73,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione | 1,60 l/min |
Grado evacuazione | 60 % |
Tensione DC | 24V - DC |
Potenza nominale | 7,20 W |
Corrente nominale | 0,30 A |
Allacciamento elettrico | Angolo Conn M8, 8 pol |
Temp. ambiente | 0 ... 40 °C |
Tipo di protezione IP | IP 40 |
per | TECHMAN |
Famigilia de prodotti | ROB-SET-ECBPM |
Note sull’ordine: ROB-SET ECBPMi TECHMAN
Il set per la manipolazione ECBPM viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: generatore di vuoto elettrico ECBPM, piastre flangia FLAN-PL, ventosa SFF / SPB1