ROB-SET ECBPMi HANWHA

Numero articolo: 10.03.01.00585

Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPMi ai robot leggeri

Efficiente
conCobotPump mini
perHANWHA
TipoHCR-3
contieneVentose
uViti
Grado evacuazione60 %
ROB-SET ECBPMi HANWHA
Attributo Valore
Lk 120,50 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-IG
G2 G1/4"-IG
G4 M8-IG
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11,50 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione 1,60 l/min
Grado evacuazione 60 %
Tensione DC 24V - DC
Potenza nominale 7,20 W
Corrente nominale 0,30 A
Allacciamento elettrico Con fem gomi M8, 8 pol
Temp. ambiente 0 ... 40 °C
Tipo di protezione IP IP 40
Peso 224 g
per HANWHA
Famigilia de prodotti ROB-SET-ECBPM
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Pусский
Slovenščina
La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Software

Lingua

Note sull’ordine: ROB-SET ECBPMi HANWHA

Il set per la manipolazione ECBPM viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Generatore di vuoto elettrico ECBPM
  • Piastre flangia FLAN-PL
  • Ventosa SFF / SPB1

Parti di ricambio disponibili: generatore di vuoto elettrico ECBPM, piastre flangia FLAN-PL, ventosa SFF / SPB1