Generatori di vuoto ECBPi

  • Generatore di vuoto elettrico, intelligente per la movimentazione di pezzi ermetici e leggermente porosi
  • Interfaccia integrato per il controllo, la regolazione e il monitoraggio dei processi di movimentazione
  • Utilizzabili con i robot mobili, per la movimentazione completamente automatizzata dei piccoli pezzi e per le operazioni di movimentazione stazionarie

I nostri punti di forza...

  • Dati di processo trasparenti grazie al collegamento via IO-link
  • Condition Monitoring per la riduzione dei guasti e dei tempi di inattività
  • Interfaccia NFC per il trasferimento dati
  • Adeguamento automatico e integrato delle prestazioni in base al processo di movimentazione
  • Ampia gamma di opzioni di collegamento grazie all’adattatore per cambio rapido

I vostri vantaggi...

  • Monitoraggio mirato dei processi e Predictive Maintenance dal macchinario fino al cloud
  • La disponibilità dell’impianto viene migliorata e garantita
  • Accesso diretto e semplice ai dati di processo e al dispositivo tramite smartphone
  • Efficienza energetica migliorata nel processo grazie alla parametrizzazione semplificata direttamente sul dispositivo
  • Collegamento individuale ai robot leggeri più comuni con tempi di montaggio minimi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Generatori di vuoto ECBPi

 

ECBPi 12 24V-DC M12-8
Efficiente
ECBPi 12 24V-DC M12-8
10.03.01.00314
CobotPump per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi
Capacità di aspirazione (max):
12 l/min
Potenza nomin.: 13 W
Tensione: 24V - corrente conti
Corrente nomin.: 0.6 A
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 8 pol
Vuoto (max): 750 mbar
Temp. ambiente: 5 ... 45 °C
ECBPi 12 24V-DC TB-8
Efficiente
ECBPi 12 24V-DC TB-8
10.03.01.00364
CobotPump per la generazione di vuoto elettrica per i robot collaborativi
Capacità di aspirazione (max):
12 l/min
Potenza nomin.: 13 W
Tensione: 24V - corrente conti
Corrente nomin.: 0.6 A
Allacciamento elettrico:
Morsettiera 8x
Vuoto (max): 750 mbar
Temp. ambiente: 5 ... 45 °C