Generatori di vuoto pneumatici

I generatori di vuoto pneumatici sono progettati per l'uso di fine corsa (EoA) su robot leggeri e piccoli robot industriali. Sono adatti per l'impiego in processi completamente automatizzati con cicli e tempi di evacuazione ridotti e per la collaborazione uomo-robot (ambiente MRK).
 
Generatori di vuoto pneumatici RECB
Efficiente
Nuovo

Generatori di vuoto pneumatici RECB

  • Capacità di aspirazione fino a 57,2 l/min
  • Vuoto max.: 85 %
  • Capacità di carico fino a 10 kg
Set per la manipolazione RECB
Efficiente
Nuovo

Set per la manipolazione RECB

  • Generatore di vuoto con flangia, pinza di presa e cavo di collegamento inclusi
  • Capacità di aspirazione fino a 57,2 l/min e vuoto max. di 85 %
  • Capacità di carico fino a 10 kg
  • Adatto per il funzionamento con robot leggeri e robot