Generatori di vuoto pneumatici RECB

  • Generatore di vuoto pneumatico per uso di fine braccio (EoA) su robot leggeri e piccoli robot industriali
  • Manipolazione di pezzi assorbenti o porosi e irregolari come le scatole di cartone
  • Manipolazione di pezzi flaccidi come i cartoni riempiti nei processi di pallettizzazione e depallettizzazione
  • Impiego in processi completamente automatizzati con cicli e tempi di evacuazione ridotti e nella collaborazione uomo-robot (ambiente MRK)

I nostri punti di forza...

  • Potente generazione di vuoto pneumatico
  • Ottimizzato per il montaggio di fine braccio
  • Altezza d’installazione ridotta
  • Interfaccia I/O o IO-Link intelligente

I vostri vantaggi...

  • Manipolazione con bassi tempi di ciclo ed elevata compensazione delle perdite
  • Collegamento del robot diretto e semplice, meccanico ed elettrico
  • Montaggio direttamente sul braccio del robot con bassa limitazione di altezza
  • Controllo con uscite digitali robotizzate o comunicazione tramite IO-Link
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Generatori di vuoto pneumatici RECB

 

assets/Artikelbild/10.02.03.00368_00.jpg
Efficiente
Nuovo
RECB 24V-DC NO M12-5
10.02.03.00368
Generatore di vuoto pneumatico di fine braccio per costruzioni leggere e robot industriali
Tensione: 24V - corrente conti
Controllo: Aperto senza corrente
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Grado evacuazione: 85 %
Capacità di aspirazione (max):
57.2 l/min
Capacità di aspirazione (max):
3.4 m³/h
Consumo d'aria (aspir.): 82 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 4.9 m³/h
Vuoto (max): -25.1 inHg
a press di funz.: 2,0 ... 6,0 bar
assets/Artikelbild/10.02.03.00370_00.jpg
Efficiente
Nuovo
RECB 24V-DC NC M12-5
10.02.03.00370
Generatore di vuoto pneumatico di fine braccio per costruzioni leggere e robot industriali
Tensione: 24V - corrente conti
Controllo: Chiuso senza corrente
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Grado evacuazione: 85 %
Capacità di aspirazione (max):
57.2 l/min
Capacità di aspirazione (max):
3.4 m³/h
Consumo d'aria (aspir.): 82 l/min
Consumo d'aria (aspir.): 4.9 m³/h
Vuoto (max): -25.1 inHg
a press di funz.: 2,0 ... 6,0 bar