Set per la manipolazione RECB

  • Set per la manipolazione pronto per l’allacciamento per robot leggeri e robot basati su un intelligente generatore di vuoto pneumatic
  • Include il generatore di vuoto, la flangia, la pinza di presa e il cavo di collegamento
  • Manipolazione di pezzi assorbenti o porosi e irregolari, come il cartone
  • Impiego in processi completamente automatizzati con cicli e tempi di evacuazione ridotti e nella collaborazione uomo-robot (ambiente MRK)

I nostri punti di forza...

  • Il set contiene tutti i componenti necessari per costruire una pinza di presa completa
  • Ad elevato rendimento, generazione di vuoto pneumatico
  • Altezza totale ridotta
  • Interfacce intelligenti

I vostri vantaggi...

  • Set per la manipolazione pronto per l’allacciamento per una facile installazione e messa in servizio
  • Manipolazione con bassi tempi di ciclo ed elevata compensazione delle perdite
  • Installazione direttamente sul braccio del robot con bassa limitazione di altezza
  • Controllo tramite uscite digitali robotizzate (I/O) o comunicazione tramite IO-Link
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Set per la manipolazione RECB

 

assets/Artikelbild/10.02.03.00371_00.jpg
Efficiente
Nuovo
ROB-SET RECB NC UR
10.02.03.00371
Set completo per il collegamento e l'integrazione di RECB ai robot leggeri
per: Universal Robots
Controllo: Chiuso senza corrente