Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Set per il vuoto eiettore in linea
Forma | High Vacuum |
Numero dei punti | 2 |
Misura ugello | 0,7 mm |
Diametro foro | 13 mm |
Modello | Con valvola di sicurezza |
Grado evacuazione | 85 % |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Pressione ottimale | 4 bar |
Capacità di aspirazione | 37,5 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 23,5 l/min |
Attributo | Valore |
---|---|
D1 | 5,40 mm |
D2 | 12,80 mm |
L1 | 5 mm |
L2 | 41,50 mm |
L3 | 55,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Peso | 3,60 g |
Temp. ambiente | 0 ... 60 °C |
Diametro int. tubo per aria compressa | 4 mm |
Diametro int. tubo per vuoto | 6 mm |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 2,0 ... 6,0 bar |
Campo di pressione (press. di esercizio) | 29,0 ... 87,0 |
Pressione ottimale | 4 bar |
Pressione ottimale | 58 psi |
Livello sonoro libero | 72 dB(A) |
Livello sonoro aspirazione | 62 dB(A) |
Modello | S |
Capacità di aspirazione | 2,30 m³/h |
Capacità di aspirazione | 37,50 l/min |
Capacità di aspirazione (max.) | 1,32 cfm |
Consumo d'aria (aspir.) | 1,45 m³/h |
Consumo d'aria (aspir.) | 23,50 l/min |
Consumo d'aria (aspir.) | 0,83 cfm |
Grado evacuazione | 85 % |
Numero dei punti | 2 |
Misura ugello | 0,70 mm |
Diametro foro | 13 mm |
Forma | High Vacuum |
Famigilia de prodotti | SEP |
Note sull’ordine: SEP HV 2 07 13 S
Il modulo eiettore ecoPump SEP viene fornito come prodotto finito per connessione.
Parti di ricambio disponibili: kit pezzi di ricambio ERS-SET
Accessori disponibili: cappuccio di tenuta SHC, silenziatore SD, alloggiamento SFE, angolare di fissaggio BEF-WIN, kit pezzi di fissaggio SET, valvola di scarico rapido SEV