Pompe a vuoto a secco EVE-TR

  • Pompa per generazione di vuoto per diverse applicazioni nella manipolazione automatica e manuale
  • Movimentazione di pezzi compatti
  • Evacuazione veloce dei sistemi a vuoto
  • Per l'impiego mobile per l'aspirazione e il bloccaggio di pezzi (EVE-TR-T)

I nostri punti di forza...

  • Pompe a vuoto in versione a secco (senza olio)
  • Principio di tenuta a più celle della pompa a valvola rotativa
  • Supporto a lubrificazione continua e ventola potente
  • Ampia gamma di prestazioni
  • Pompe a vuoto rotativa funzionante a secco con straordinario grado di rendimento

I vostri vantaggi...

  • Robusto e senza manutenzione
  • Pochissime vibrazioni senza pulsazioni con trasporto costante
  • Perfetto rilascio di calore
  • Potenza di aspirazione adattabile alle esigenze del cliente
  • Fabbisogno energetico ridotto, esercizio continuo economico
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pompe a vuoto a secco EVE-TR

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
EVE-TR-M 2.3 24V-DC
10.03.01.00192
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tensione: 24V - corrente conti
Capacità di aspirazione da DC:
2.04 m³/h
Livello sonoro (50 Hz): 72 dB
Vuoto (max): -780 mbar
Peso: 2.4 kg
EVE-TR 4 AC
10.03.01.00120
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 59 dB
Tensione (50 Hz): 230V
Tensione (60 Hz): 230V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
4.7 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.18 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR 4 AC F
10.03.01.00114
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 59 dB
Tensione (50 Hz): 220-240V
Tensione (60 Hz): 220-240V
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
4.7 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.18 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR 4 AC3
10.03.01.00111
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 59 dB
Tensione (50 Hz): 175-260V o 300-450V
Tensione (60 Hz): 200-300V o 350-520V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
4.7 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.18 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR 4 AC3 F
10.03.01.00113
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 59 dB
Tensione (50 Hz): D175-260V/Y300-450V
Tensione (60 Hz): 200-300V o 350-520V
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
4.1 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
4.7 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.18 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.22 kW
Peso: 7 kg
EVE-TR-T 4 AC F
10.03.01.00197
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Tipo corrente: Corrente altern
Tensione (50 Hz): 230V - AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
4 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
4.7 m³/h
Livello sonoro (50 Hz): 59 dB
Vuoto (max): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.18 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.22 kW
con: Filtro
Peso: 8.5 kg
EVE-TR 8 AC
10.03.01.00121
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 58 dB
Tensione (50 Hz): 230V
Tensione (60 Hz): 230V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
8.7 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.35 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.42 kW
Peso: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC
10.03.01.00106
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 58 dB
Livello sonoro (60 Hz): 61 dB
Tensione (50 Hz): 110V - AC
Tensione (60 Hz): 110V - AC
Capacità di aspirazione (50 Hz):
8 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
9.1 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Vuoto (60Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.35 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.42 kW
Peso: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC F
10.03.01.00117
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 58 dB
Tensione (50 Hz): 220-240V
Tensione (60 Hz): 220-240V
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
8.7 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.35 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.42 kW
Peso: 11.5 kg
EVE-TR 8 AC3
10.03.01.00112
Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione
Livello sonoro (50 Hz): 58 dB
Tensione (50 Hz): 175-260V o 300-450V
Tensione (60 Hz): 200-300V o 350-520V
Capacità di aspirazione (50 Hz):
7.6 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
8.7 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.35 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.42 kW
Peso: 11.5 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3