Pompe a vuoto a secco EVE-TR

  • Pompa a vuoto per fornire il vuoto nelle applicazioni più svariate nella movimentazione automatica e manuale
  • Movimentazione di pezzi ermetici
  • Evacuazione rapida dei sistemi di vuoto

I nostri punti di forza...

  • Alloggiamento levigato e valvole in carbonio legato con resina sintetica
  • Principio di scorrimento delle palette montate nel rotore della pompa
  • Supporto a lubrificazione continua e ventola per il raffreddamento ad alta efficienza
  • Ampia gamma di applicazioni

I vostri vantaggi...

  • Durata maggiore del rotore a palette
  • Funzionamento senza vibrazioni e trasporto continuo a basse pulsazioni
  • Eccellente rimozione di calore
  • Potenza di aspirazione che può essere adattata alle esigenze del cliente
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Pompe a vuoto a secco EVE-TR

 

  1. 1
  2. 2
EVE-TR-X 10 AC3
10.03.01.00209
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 60 dB
Tensione (50 Hz):
175-260/300-450V AC3
Tensione (60 Hz):
202-300/350-520V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz):
10 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
12 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.37 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.45 kW
Peso: 16 kg
EVE-TR-X 10 AC3 F
10.03.01.00210
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 60 dB
Tensione (50 Hz):
175-260/300-450V AC3
Tensione (60 Hz):
202-300/350-520V AC3
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
10 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
12 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.37 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.45 kW
Peso: 23 kg
EVE-TR-X 16 AC3
10.03.01.00212
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 61 dB
Tensione (50 Hz):
175-260/300-450V AC3
Tensione (60 Hz):
202-300/350-520V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz):
16 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
19 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.55 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.7 kW
Peso: 22.5 kg
EVE-TR-X 16 AC3 F
10.03.01.00213
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Tipo corrente: Corrente trifas
Livello sonoro (50 Hz): 61 dB
Tensione (50 Hz):
175-260/300-450V AC3
Tensione (60 Hz):
202-300/350-520V AC3
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
16 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
19 m³/h
Vuoto (50Hz): -850 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.55 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.7 kW
Peso: 23 kg
EVE-TR-X 25 AC3
10.03.01.00215
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Livello sonoro (50 Hz): 62 dB
Tensione (50 Hz):
190-242V/342-440V AC3
Tensione (60 Hz):
190-265V/342-500V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz):
25 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
30 m³/h
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Vuoto (60Hz): -900 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.75 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.9 kW
Peso: 26 kg
EVE-TR-X 25 AC3 F
10.03.01.00216
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Livello sonoro (50 Hz): 62 dB
Tensione (50 Hz):
190-242V/342-440V AC3
Tensione (60 Hz):
190-265V/342-500V AC3
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
25 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
30 m³/h
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Vuoto (60Hz): -900 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 0.75 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 0.9 kW
Peso: 26.5 kg
EVE-TR-X 40 AC3 F
10.03.01.00219
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Livello sonoro (50 Hz): 67 dB
Tensione (50 Hz):
190-255V/330-440V AC3
Tensione (60 Hz):
190-290V/330-500V AC3
con: Filtro
Capacità di aspirazione (50 Hz):
40 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
48 m³/h
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Vuoto (60Hz): -900 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 1.25 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 1.5 kW
Peso: 39.5 kg
EVE-TR-X 40 AC3
10.03.01.00218
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Livello sonoro (50 Hz): 67 dB
Tensione (50 Hz):
190-255V/330-440V AC3
Tensione (60 Hz):
190-290V/330-500V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz):
40 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
48 m³/h
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Vuoto (60Hz): -900 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 1.25 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 1.5 kW
Peso: 38.5 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1
10.03.01.00329
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Livello sonoro (50 Hz): 72 dB
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Capacità di aspirazione (50 Hz):
67 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
78.5 m³/h
Vuoto (50Hz): -900 mbar
Vuoto (60Hz): -900 mbar
Permesso: IE3
Potenza nomin. (50 Hz): 2.2 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 2.6 kW
Peso: 79 kg
EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP2
10.03.01.00330
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Capacità di aspirazione (60 Hz):
78.5 m³/h
Vuoto (60Hz): -900 mbar
Permesso: IE3/UL/CSA
Potenza nomin. (60 Hz): 2.6 kW
Peso: 86 kg

  1. 1
  2. 2